Publikovat produkty
Reflet 360 Flush Plate
Reflet 360 Flush Plate
    SIAMP

    Reflet 360 Flush Plate

    REFLET 360, clarity and depth of glass.

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - MATERIAL: The purity of tempered glass with its clean forms, the Reflet range offers elegant control plates with depth effects.









    Geberit

    Specifikace
    • REFLET 360 is made from extra clear toughened glass. Bright chrome decoration couples with whit or black glass panels Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description 31199160 PC REFLET 360 INGENIO Noir/Chromé brillant SIAMP 31199460 PC REFLET 360 INGENIO Blanc/Chromé brillant SIAMP
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaReflet-360
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůReflet
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)236
    • Hloubka (mm)13
    Související
    • Hlavní materiálSklo
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)1.2
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCPohon
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures