Publikovat produkty
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
Square Flush Plate
    SIAMP

    Square Flush Plate

    SQUARE True square design with chrome inserts. FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - DESIGN: Available in different models and various decorative finishes, lightweight and resistant to shocks.
    Specifikace
    • Square is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INGENIO 31204060 PC SQUARE INGENIO Blanc/Inserts brillants SIAMP 31204160 PC SQUARE INGENIO Noir/Inserts brillants SIAMP 31204260 PC SQUARE INGENIO Aspect inox/Inserts brillants SIAMP 31207260 PC SQUARE INGENIO Chromé brillant/Inserts mats SIAMP For INTRASLIM & 536 31204010 PC DV SQUARE BLANC inserts brillants SIAMP 31204110 PC DV SQUARE NOIR MAT inserts brillants SIAMP 31204210 PC DV SQUARE Aspect Inox inserts brillants SIAMP 31207210 PC DV SQUARE BRILLANT inserts mat SIAMP
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSquare
    • Skupina výrobkůFlush plates
    • Skupina produktůSquare
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-10-09
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)176
    • Šířka (mm)200
    • Hloubka (mm)8.5
    Související
    • Hlavní materiálPlast
    • Vedlejší materiálPlast
    • Navrženo vMonako
    • Vyrobeno vMonako
    • Čistá hmotnost (kg)0.41
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectSanita - Koupelnové Příslušenství
    • Klasifikace IFCPohon
    • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Popis Uniclass 2015Flush control devices
    • Číslo OmniClass23-31 25 00
    • Název OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Kód CSI UniFormat IID2010
    • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures