Publikovat produkty
Wabo® Contour II Interior CTR C
Sika

Wabo® Contour II Interior CTR C

WBA®Contour II is a wall and ceiling expansion control system capable of following complex directional changes, as well as, integrating with a variety of wall and ceiling surface treatments. Contour II is available in clear or color anodized aluminum, brass or stainless steel to create a high end elegant appearance at an economical price
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWABO_CTR_C
  • Skupina výrobkůExpansion Joints
  • Skupina produktůArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Spojovací systémy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Popis Uniclass 2015Expansion joints
  • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints