Publikovat produkty
Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800
Sika

Cementitious Grouts, SikaGrout®-4800

SikaGrout®-4800 is a one component, cement based, metallic aggregate reinforced, non-shrink, ultra-high strength precision grout. When mixed with water, SikaGrout®-4800 forms a mortar with a fluid consistency which can be easily applied by hand or machine. SikaGrout®-4800 can be used in thickness from 20 mm up to 150 mm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaGrout-4800
  • Skupina výrobkůGrouting
  • Skupina produktůCementitious Grouts
  • TypStavební Materiál
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálCement
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vBelgie
  • Vyrobeno vBelgie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Beton
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Pr_20_31_53_13
  • Popis Uniclass 2015Cementitious grouts
  • Kód CSI MasterFormat 201403 62 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Metallic Non-Shrink Grouting
  • Číslo OmniClass23-13 15 15 11 13
  • Název OmniClassCatalyzed Metallic Concrete Grouts