Publikovat produkty
Rigid Bonding, SikaInject®-1360
Sika

Rigid Bonding, SikaInject®-1360

SikaInject®-1360 is a two component epoxy based low viscosity injection resin. It is used for low / high pressure injection and gravity feeding of concrete cracks to maintain the structural integrity of the cracked sections.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSikaInject-1360
  • Skupina výrobkůConcrete Repair
  • Skupina produktůCrack Repair and Bonding Injections
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Odkazy
Související
  • Hlavní materiálEpoxidové
  • Navrženo vNěmecko
  • Vyrobeno vNěmecko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStavební materiály - Stavební materiály
  • Klasifikace IFCMateriál
  • Kód Uniclass 2015Ss_15_30_17_12
  • Popis Uniclass 2015Concrete crack repair or filling systems
  • Kód CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Číslo OmniClass23-13 27 13 13 15
  • Název OmniClassConcrete Rehabilitation Products