Publikovat produkty
Wabo® CorridorWrap Interior CWCA C
Wabo® CorridorWrap Interior CWCA C
    Sika

    Wabo® CorridorWrap Interior CWCA C

    Wabo®CorridorWrap WC Series is a proven joint system with narrow sightlines that offers a choice of models, each of which consists of a variety of elastomeric seals and edge retainers. This variety provides a wide range of attachment solutions for wall and ceiling applications and permits selection of a system appropriate for the expected movement and project conditions including compliance with ADA guidelines
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWABO_CWCA_C
    • Skupina výrobkůExpansion Joints
    • Skupina produktůArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Spojovací systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Popis Uniclass 2015Expansion joints
    • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints