Publikovat produkty
Wabo® SeismicFloor FXE
Sika

Wabo® SeismicFloor FXE

Wabo®SeismicFloor (FXE) is designed conditions without any blockouts. The coverplate rides on top of the finished floor. It is a durable and reliable interior floor system capable of accommodating thermal and multi-directional seismic movement. Designed for high volume foot traffic and heavy load conditions SeismicFloor accepts most interior floor materials and finishes. All models comply with ADA guidelines.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWABO_FXE
  • Skupina výrobkůExpansion Joints
  • Skupina produktůArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Popis Uniclass 2015Expansion joints
  • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints