Publikovat produkty
Wabo® FireFlex HFF
Wabo® FireFlex HFF
    Sika

    Wabo® FireFlex HFF

    Wabo®FireFlex is approved to accommodate +/- 50% parallel lateral shear and multi-directional seismic movement. Additionally, Wabo®FireFlex is cycle tested to exceed ASTM E-1399 and is listed with Underwriters Laboratories for Class II and III movement classifications for standard and seismic lateral shear.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWABO_HFF
    • Skupina výrobkůExpansion Joints
    • Skupina produktůFire Barrier Joint Systems
    • Datum zveřejnění2024-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Popis Uniclass 2015Expansion joints
    • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints