Publikovat produkty
Wabo® SeismicPan SPJ-C
Sika

Wabo® SeismicPan SPJ-C

Wabo®SeismicPan (SPJ) joint assembly is a nearly invisible floor system capable of accommodating parallel lateral shear and multi-directional seismic movement including vertical displacement. It is ideal for use with natural stone pavers and slabs in atriums, courtyards and walkways as well as with most traditional flooring materials. SeismicPan stays flush during thermal movement and rises upward during a seismic event allowing for full movement within the structural joint opening.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWABO_SPJ_C
  • Skupina výrobkůExpansion Joints
  • Skupina produktůArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálHliník
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Popis Uniclass 2015Expansion joints
  • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints