Publikovat produkty
Wabo® SPS Exterior
Sika

Wabo® SPS Exterior

The Wabo®SPS expansion joint system is a preformed silicone joint sealing system designed to accommodate movements and varying joint widths on bridges and other civil structures requiring watertightness of expansion joints. Ideally suited for both new construction and retrofitting of existing expansion joints, the Wabo®SPS system is a durable quick turn around solution for sealing deck joints

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaWABO_SPS
  • Skupina výrobkůExpansion Joints
  • Skupina produktůBridge and Highway Expansion Joints
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-04-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSealant
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
  • Klasifikace IFCPrvek budovy
  • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Popis Uniclass 2015Expansion joints
  • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints