Publikovat produkty
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
Wabo® TwinSeam Interior TSF
    Sika

    Wabo® TwinSeam Interior TSF

    Wabo®TwinSeam is a durable interior wall system capable of accommodating thermal and seismic movement. The attractive system provides a totally flush finish that is easily installed and surface mounted directly to the concrete wall. All models accommodate finish material inlays up to 5/16" thickness
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWABO_TSF
    • Skupina výrobkůExpansion Joints
    • Skupina produktůArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMKonstrukce - Spojovací systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Popis Uniclass 2015Expansion joints
    • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints