Publikovat produkty
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab
    Sika

    Wabo® FlameGuard II UFG - UnderSlab

    Wabo®FlameGuard II (UFG) - Under Slab is a factory assembled fire barrier system that has been designed to provide the required fire endurance rating, minimize passage of smoke and accommodate dynamic movement without stress or degradation to its components. It has been designed and tested to meet the most current building codes and test standards.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaWABO_UFG
    • Skupina výrobkůExpansion Joints
    • Skupina produktůArchitectural and Parking Expansion Joints
    • Datum zveřejnění2024-04-01
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vSpojené státy americké
    • Vyrobeno vSpojené státy americké
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Spojovací systémy
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Kód Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Popis Uniclass 2015Expansion joints
    • Kód CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Číslo OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Název OmniClassExpansion and Contraction Joints