Publikovat produkty
Silfab Solar SLA-M 310 Watt Monocrystalline Solar Panel
Silfab Solar

Silfab Solar SLA-M 310 Watt Monocrystalline Solar Panel

100% North American - Quality Matters - Silfab’s fully-automated manufacturing facility ensures precision engineering is applied at every stage. Superior reliability and performance combine to produce one of the highest quality modules with the lowest defect rate in the industry.

Features:
60 of the highest efficiency, premium quality monocrystalline cells result in a maximum power rating of 310Wp.
25-year linear power performance guarantee to 82%.
12-year product/workmanship warranty.
(-0/+5W) All positive module sorting ensures maximum performance.
Light And Durable.
Pid Resistant: Proven in accordance to IEC 62804-1.

As Featured on Amazon.com

Specifikace
  • Specification:
    Module Power: 310 Watts
    Silicon Type: Monocrystalline
    Vmp: 33.05 Volts
    Imp: 9.38 Amps
    Voc: 40.25 Volts
    Isc: 9.93 Amps
    Module Efficiency: 19%
    Max System Voltage: 1,000 Volts DC
    Power Tolerance: -0 / +5 Watts
    Weight: 50.7 lbs
    Dimensions (H x L x D): 64.96 x 38.98 x 1.5 inches
    Frame: Anodized aluminum
    Connectors: MC4 compatibleM

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaSilfab-Solar-SLA-M-310-Watt-Monocrystalline-Solar-Panel
  • Skupina výrobkůSolar
  • Skupina produktůSolar Panel
  • TypDokumentace (pouze informační)
  • Datum zveřejnění2019-02-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOstatní
  • Navrženo vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Soláry
  • Název UNSPSCPower sources
  • Kód UNSPSC2610
  • Kód CSI MasterFormat 201448 14 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Solar Energy Collectors
  • Číslo OmniClass23-19 25 11 19 15
  • Název OmniClassSolar Panels

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké