Publikovat produkty
Blitz ###Phased-out###
Blitz ###Phased-out###
Blitz ###Phased-out###
Blitz ###Phased-out###
Blitz ###Phased-out###
Blitz ###Phased-out###
    Simes

    Blitz ###Phased-out###

    BLITZ is an extremely versatile lighting system with its countless possible variations. BLITZ allows to create dazzling scenographic lighting effects that can make the most of any environment.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaBLITZ
    • Skupina výrobkůWall effect
    • Skupina produktůBLITZ
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění1918-05-14
    • Číslo vydání2
    • Výška (mm)180
    • Šířka (mm)180
    • Hloubka (mm)180
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)3
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (11)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (76)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText