Publikovat produkty
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
Slot Round Wall
    Simes

    Slot Round Wall

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(76 recenze)

    Slot, thanks to the rearward position of the light source and its optical system is able to combine visual comfort with functional lighting with excellent levels of illumination. The range is designed in different diameters, all available with single emission with adjustable reflector or double emission with two adjustable reflectors and electrical circuit with independent power supply.

    MONOCHROME LED VERSION
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK08

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSLOT_ROUND_WALL
    • Skupina výrobkůApplique
    • Skupina produktůSlot
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-05
    • Číslo vydání3
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (7)