Publikovat produkty
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
Movit
    Simes

    Movit

    Movit is a professional adjustable projector ideal to be installed on the ground, wall, arm and pole. Its flexibility of installation in combination with its symmetrical or asymmetric light beam, makes it suitable for both vertical and horizontal surfaces with direct or indirect light.

    MONOCHROME LED
    CRI90
    CLASS PROTECTION IP65
    MECHANICAL RESISTANCE IK09

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMOVIT
    • Skupina výrobkůProjectors
    • Skupina produktůMOVIT
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-05
    • Číslo vydání5
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (11)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (76)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText