Publikovat produkty
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
Pocket
    Simes

    Pocket

    4.9 z 5 hvězdiček4.9(7 recenze)

    Simplicity is the fundamental key of every icon of elegance: following this concept Pocket has been developed. A wall mounted outdoor luminaire with a soft and diffused light effect. With its uniform light distribution and its rounded and thin profile, Pocket draws a gentle balance between shapes and light. The elegant and sober lines that characterize the whole range are further enhanced by the easy clip-on system and no visible screws. A surface mounted wall fixture with a minimalistic square design that is able to blend into every architectural context.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPOCKET
    • Skupina výrobkůApplique
    • Skupina produktůPOCKET
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2020-07-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)160
    • Šířka (mm)160
    • Hloubka (mm)48
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)0.5
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    5.0 z 5 hvězdiček 5.0 (7)