Publikovat produkty
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
Shape
    Simes

    Shape

    SHAPE creates uniform light on the outer edge of windows producing charming light effects on residential, public, historical and artistic façades. Greatest miniaturization, huge versatility and high performances are the typical characteristics of this product which is able to enlighten even wide openings with a minimum energy consumption and its high functionality level. The light fitting uses only one LED and its inclination can be easily adjusted according to the different slopes of window sills keeping in this way its capacity to create attractive light scenes.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSHAPE
    • Skupina výrobkůWall effect
    • Skupina produktůSHAPE
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2015-11-05
    • Číslo vydání4
    • Výška (mm)90
    • Šířka (mm)150
    • Hloubka (mm)40
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálSklo
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMOsvětlení - Venkovní
    • Klasifikace IFCUchycení světla
    • Název UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Kód UNSPSC3911
    • Kód Uniclass 2015EF_70_80
    • Popis Uniclass 2015Lighting
    • Kód CSI MasterFormat 201426 56 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
    • Číslo OmniClass23-35 47 11
    • Název OmniClassLighting Fixtures
    • Kód CSI UniFormat IID5020
    • Název CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    Podobné produkty

    4.7 z 5 hvězdiček 4.7 (9)
    3.7 z 5 hvězdiček 3.7 (13)
    4.3 z 5 hvězdiček 4.3 (11)
    4.6 z 5 hvězdiček 4.6 (76)
    3.8 z 5 hvězdiček 3.8 (8)
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText