Publikovat produkty
Kartell by Laufen, Basin faucet, Projection 115 mm, fixed spout, w. pop-up waste, PVD inox look
Similor

Kartell by Laufen, Basin faucet, Projection 115 mm, fixed spout, w. pop-up waste, PVD inox look

Basin mixer, projection 115 mm, fixed spout, with pop-up waste, PVD inox look
Specifikace
  • Projection 115 mm, fixed spout, w. pop-up waste, PVD inox look
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota3-1133-1-090-101-1
  • Skupina výrobkůKartell by Laufen
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2019-08-06
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.49
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCSanitary ware
  • Kód UNSPSC301815
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Popis Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures