Publikovat produkty
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30
    Siniat France

    Plasterboard Ceiling - SINIAT Prégymétal BA18 mm - REI30

    Ceiling consisting of PREGY plasterboard screwed onto a metal frame fixed to the supporting structure with PREGYMETAL hangers. Choice of the framework and hangers according to the span to be spanned, the number of plasterboards and the type of support.

    Specifikace
    • Homogeneous ceiling with PREGY partitions and linings with a smooth surface, without visible joints and suitable for any type of finish. Flexible bonding technique capable of absorbing the usual deformations or movements of the supporting structure without disturbing the ceiling. Addition of mineral wool mattresses and adjustment of the height of the plenums according to thermal and acoustic constraints. Modulation of the fire resistance of the floors and frames according to the composition of the ceiling.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFR_CL_BA18_REI30
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2021-02-27
    • Číslo vydání1
    Odkazy
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálIzolace
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Strop
    • Klasifikace IFCStrop
    • Název UNSPSCGypsum board
    • Kód UNSPSC30161509
    • Kód Uniclass 2015Ss_30_25
    • Popis Uniclass 2015Ceiling and soffit systems
    • Kód CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Číslo OmniClass23-15 19 15 13
    • Název OmniClassCeiling Panels
    • Kód CSI UniFormat IIC3030
    • Název CSI UniFormat IICeiling Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie