Publikovat produkty
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT
    Siniat France

    Exterior Wall on Wooden Frame - EI60 - Option Ventilated Aquaboard Cladding - SINIAT

    Façade ventilée support d'enduit Aquaboard fixée sur tasseau bois eux-mêmes fixés sur le mur support. option bardage ventilé Aquaboard du SINIAT Mur complet non porteur 233 mm EI60
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFR_TWF_02
    • Skupina výrobkůWood Construction
    • Skupina produktůWood Construction Systems
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2016-12-15
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)233
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStěny - Vnější zdi
    • Klasifikace IFCZeď
    • Název UNSPSCWallboard
    • Kód UNSPSC30161501
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_65_60_89
    • Popis Uniclass 2015Timber frame panels
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11 13
    • Název OmniClassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie