Publikovat produkty
Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm
Siniat France

Drywalls PREGYMETAL 72(/48) mm

Distribution partition of 72mm width, made by assembling two 13mm thick and 200mm wide PREGY boards, screwed onto a metal frame delimiting a construction void.

This product is only available on the French market.

Specifikace
  • Supply and installation of a Siniat or technically equivalent PREGYMETAL non-load-bearing partition made of 120 cm wide PREGYPLAC BA13 plasterboard, screwed to a galvanised steel PREGYMETAL metal frame.

    Joints, angles and recesses are treated with PREGYLYS joint tape and coating.

    Installation must comply with DTU 25-41 and Siniat recommendations.

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaFR_PW_D72-48
  • Skupina výrobkůPartitions & Interior walls
  • Skupina produktůPrégymétal
  • Datum zveřejnění2024-01-04
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálSádra
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky

Dostupnost regionu

Evropa