Publikovat produkty
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
Timber Framed Partitions PREGYBOIS
    Siniat France

    Timber Framed Partitions PREGYBOIS

    Distribution partition made up of an assembly of PREGY panels, screwed to a timber frame defining a construction cavity.

    This product is only available on the French market.

    Specifikace
    • Supply and installation of a non-load-bearing PREGYBOIS distribution partition, from Siniat or technically equivalent, consisting of PREGY plasterboard screwed on either side of a wooden stud frame. 

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFR_PW_PREGYBOIS
    • Skupina výrobkůPartitions & Interior walls
    • Skupina produktůPrégymétal
    • TypSestavit (několik objektů)
    • Datum zveřejnění2024-04-08
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálSádra
    • Vedlejší materiálDřevo
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMStěny - Přepážky
    • Klasifikace IFCZeď
    • Kód Uniclass 2015Ss_25_11_90
    • Popis Uniclass 2015Timber wall systems
    • Kód CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Číslo OmniClass23-15 11 11 11 13
    • Název OmniClassWood Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Dostupnost regionu

    Evropa