Publikovat produkty
Boxer easy-chair
Skandiform
Archivovány

Boxer easy-chair

Easy-chair. Chassis in chromium or silver lacquered metal. Boxer table is the perfect partner. Designer: Claesson Koivisto Rune "The name Boxer originates from the similarity with the Boxer dog. Looked at from the side it has the same springiness in its profile. And not to forget, both the easy-chair and armchair are extremely comfortable."
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaF-288
  • Skupina výrobkůEasy-chairs-sofas
  • Skupina produktůBoxer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2011-12-20
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)730
  • Šířka (mm)780
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálTkanina
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)25
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56