Publikovat produkty
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
MONZA armchair
    PLANK

    MONZA armchair

    4.7 z 5 hvězdiček4.7(20 recenze)

    The MONZA Armchair, designed by Konstantin Grcic, is a stackable armchair. The frame is available in ash, oak or walnut, either naturally lacquered or black or white stained and lacquered. The backrest is made of polypropylene and is available in black, white, traffic red, wine red, light blue, yellow green, caffelatte, caramel and terra brown. There is the option of adding an optional upholstered cushion in fabric or leather. The chair can be equipped with a row link.

    Specifikace
    • YEAR OF MANUFACTURE: 2009
      DESIGNER: Konstantin Grcic
      ARTICLE NUMBER: 1209-40

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaMonza-armchair
    • Skupina výrobkůMonza
    • Skupina produktůArmchair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2019-02-26
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)770
    • Šířka (mm)540
    • Hloubka (mm)490
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálPolypropylen
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)5.5
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Lenošky
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Kód ETIMEG017960
    • Název ETIMFurniture
    • Kód Uniclass 2015EF_40_30
    • Popis Uniclass 2015Furnishings
    • Kód CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Číslo OmniClass23-21 00 00
    • Název OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products