Publikovat produkty
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
ECOflex
    Slalom

    ECOflex

    ECOflex is a flexible thermoformed sound-absorbing panel. The verticality that characterizes its design allows the panel to bend. It fits into freestanding uprights and the space becomes adaptable to the needs of the end-user. ECOflex is able to host a meeting, be the background of brainstorming or mark privacy areas. Lightweight and practical, it can be arranged with a simple gesture.

    Specifikace
    • Sound absorption: values based on the equivalent area [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaECOflex
    • Skupina výrobkůThermobonded sound-absorbing panels
    • Skupina produktůPartitions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika