Publikovat produkty
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
ECOrange FLAT_WALL&CEILING
    Slalom

    ECOrange FLAT_WALL&CEILING

    Flat is a system that takes advantage of the sound-preventing property of the material in order to create different kind of applications, from baffles to accessories. At complete disposal of the designer, flat takes on various shapes and dimensions.
    Specifikace
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaECOrange_FLAT_WALL_CEILING
    • Skupina výrobkůThermobonded sound-absorbing panels
    • Skupina produktůWall&Ceiling coverings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-15 15 29
    • Název OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika