Publikovat produkty
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
ECOrange U
    Slalom

    ECOrange U

    ECOrange U stands out for its elegance and its modernity. The density and rhythm of its vertical lines not only create acoustic comfort but give each space a note of uniqueness, elegance, and topicality. The name derives from the section, which gives it its ribbed appearance.

    Specifikace
    • Sound absorption ECOrange U: Alpha W 0,25 | NRC 0,38 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange U + 20mm: Alpha W 0,75 | NRC 0,78 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange U + 40mm: Alpha W 0,95 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaECOrange_U
    • Skupina výrobkůThermobonded sound-absorbing panels
    • Skupina produktůWall&Ceiling coverings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2800
    • Šířka (mm)1325
    • Hloubka (mm)12
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-15 15 29
    • Název OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika