Publikovat produkty
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
ECOrange WAVE
    Slalom

    ECOrange WAVE

    ECOrange WAVE, a new entry in the thermobonded Slalom family. Its seemingly random waves evoke an elegant drape with a modern design that gives the room a cozy atmosphere.

    Specifikace
    • Sound absorption ECOrange WAVE: Alpha W 0,45 | NRC 0,53 [Uni En Iso 11654]

      With the addition of a polyester fibre mat on the back, acoustic performance can be increased:

      Sound absorption ECOrange WAVE + 20mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,92 [Uni En Iso 11654]

      Sound absorption ECOrange WAVE + 40mm: Alpha W 0,90 | NRC 0,90 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HP

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaECOrange_WAVE
    • Skupina výrobkůThermobonded sound-absorbing panels
    • Skupina produktůWall&Ceiling coverings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2800
    • Šířka (mm)1300
    • Hloubka (mm)45
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)11
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectStavební materiály - Akustické panely & Příslušenství
    • Klasifikace IFCPrvek budovy
    • Číslo OmniClass23-15 15 29
    • Název OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika