Publikovat produkty
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
    Slalom

    Jazz

    design by Debonademeo

    The instinctive sounds of jazz inspire this collection consisting of thermoformed panels available in various colors and infinitely combinable by means of an invisible raster which follows the pattern made up of curved and straight lines that are repeated with apparent randomness.
    Rhythm and improvisation: the fundamental characters of jazz are transformed into a textile perspective in the quilting of the panels. A graphic and three-dimensional dynamism inspired by the pressing musical scores and the sophisticated atmospheres of the early twentieth century.

    Specifikace
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,41 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2019] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaJazz
    • Skupina výrobkůThermobonded sound-absorbing panels
    • Skupina produktůWall&Ceiling panels
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1785
    • Šířka (mm)1190
    • Hloubka (mm)20
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-15 15 29
    • Název OmniClassAcoustical Wall Finishes

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika