Publikovat produkty
POUF
POUF
POUF
POUF
POUF
    Slalom

    POUF

    Poufs are sound-absorbing seats. Thanks to their special open cell foam, these geometries and volumes are able to take part in the acoustic correction. This acoustic element can therefore be experienced and moved as needed and can complete acoustic systems. Not only designed for physical comfort but also for acoustic well-being, it is available in over a hundred colours.

    Specifikace
    • Sound absorption: Alpha W 0,90 | NRC 0,87 [Uni En Iso 11654]

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaPOUF
    • Skupina výrobkůTailor Made acoustic furnitures
    • Skupina produktůAcoustic seatings
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)380
    • Šířka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    • Čistá hmotnost (kg)6
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika