Publikovat produkty
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
SPLIT
    Slalom

    SPLIT

    design by Robin Rizzini

    SPLIT, new entry in the freestanding family. Perfect for separating workstations and creating micro-environments, both in its Cut Out version and in its full version, suitable for guaranteeing maximum privacy.

    Specifikace
    • Sound absorption: Alpha W 0,35 | NRC 0,40 [Uni En Iso 11654]

      Fire Reaction: B-s2, d0 [EN 13501-1:2018] | Class A [ASTM 84]

      Green Labels: Greenguard, Greenguard gold, VOC, HPD

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaSPLIT
    • Skupina výrobkůThermobonded acoustic furnitures
    • Skupina produktůPartitions
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2025-03-17
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1900
    • Šířka (mm)980
    • Hloubka (mm)280
    Související
    • Hlavní materiálPolyester
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectNábytek - Akustika
    • Klasifikace IFCVybavení nábytkem
    • Číslo OmniClass23-21 11 00
    • Název OmniClassCommercial Furniture

    Dostupnost regionu

    Evropa Asie Severní Amerika Afrika Jižní Amerika