Publikovat produkty
WETS-2000.1304 ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 ESS Flushometer
Sloan Valve

WETS-2000.1304 ST-2009 Water Closet and ROYAL 111 ESS Flushometer

Features

  • Complete water closet system including Royal flushometer designed to maximize performance
  • Durable, hygienic vitreous china construction with elongated rim
  • Syphonjet flushing achieves 1000g Map Scores when used with Sloan flushometers
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacloset-combos_wets-20001304
  • Skupina výrobkůWater Operated Water Closets
  • Skupina produktůWater Closet Flushometer Combos
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011318
  • Název ETIMToilet combination
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 11
  • Název OmniClassCombination Toilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika