Publikovat produkty
WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer
Sloan Valve

WETS-2460.1311 ST-2469 Water Closet and ROYAL 152 ESS Flushometer

Flushometer Features

  • PERMEX® Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • User friendly three (3) second Flush Delay
  • OPTIMA® EL-1500 Self-Adaptive Infrared Sensor with Indicator Light
  • Die Cast Sensor Plate with no visible Fasteners (for 2-gang Electrical Box)
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator, Fixed Metering Bypass and No External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Stop Seat and Vacuum Breaker molded from PERMEX® Rubber Compound for Chloramine Resistance
  • High Back Pressure Vacuum Breaker Flush Connection and SpudCoupling for 1 1/2” Concealed Back Spud
  • 1” I.P.S. Wheel Handle Bak-Chek® Angle Stop
  • Courtesy Flush® Override Button

Fixture Features

  • White Vitreous China
  • Elongated bowl
  • Wall mounted, wall outlet
  • Siphon jet flushing action achieves 1000g Map score when used with any Sloan flushometer
  • Static load rating of 750 lbs (see Notes)
  • Water spot area: 10?" x 9?" (26 cm x 24 cm)
  • 1½ I.P.S. rear spud inlet
  • 2?" fully glazed trapway
  • Toilet seat not included
  • Static load rating of 750 lbs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacloset-combos_wets-24601311
  • Skupina výrobkůWater Operated Water Closets
  • Skupina produktůWater Closet Flushometer Combos
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-12-11
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPorcelán čínský
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Toaleta
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011318
  • Název ETIMToilet combination
  • Název UNSPSCToilets
  • Kód UNSPSC30181505
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_90
  • Popis Uniclass 2015Toilet systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets
  • Číslo OmniClass23-31 19 11
  • Název OmniClassCombination Toilets
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika