Publikovat produkty
EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body
Sloan Valve

EAF-350 Optima® Battery-Powered Deck-Mounted Mid Body

Features

  • Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:
  • Double Infrared Sensor with Automatic Setting Feature and Microprocessor
  • Bi-Stable Magnetic Solenoid Valve (for increased energy savings)
  • Adjustable Hot Water Limit Set (with ISM Mixer)
  • Water Supply Connection with Flexible High-Pressure Hose and Strainer
  • 6V Lithium CR-P2 Commercial Battery included
  • IR-Click feature permits activation of continuous run and temporary off modes
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • 3 year limited warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafaucets_optima_EAF-350
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůBattery Powered Sensor Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika