Publikovat produkty
SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

SF 2400 Sloan® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Brass Pedestal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Adjustable Infrared Sensor Range
  • 36” (914 mm) Long Sensor Cable
  • 24” (610 mm) Long Flex Hose
  • Filtered Solenoid Valve with serviceable Strainer Filter
  • Includes Four (4) AA-size Batteries
  • Includes appropriate Mounting Hardware
  • 1 Year limited warranty
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotafaucets_sloan_sf-2400
  • Skupina výrobkůFaucets
  • Skupina produktůHardwired Powered Sensor Faucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Vodovodní baterie
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEG015610
  • Název ETIMValves/taps/controls
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika