Publikovat produkty
Royal® 195 ESS Concealed Sensor Hardwired Urinal Flushometer
Sloan Valve

Royal® 195 ESS Concealed Sensor Hardwired Urinal Flushometer

Features

  • Flush volumes start as low as a pint of water
  • Flush accuracy is controlled by CID™ technology, enhancing water efficiency
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_ROYAL-195-ESS
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůUrinal Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011594
  • Název ETIMElectronic toilet flusher
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Popis Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika