Publikovat produkty
CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

CX 158 Concealed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Fixed volume piston with filtered O-ring bypass
  • Front access wall plate requires no rear access plumbing chase
  • ADA compliant push button
  • Vandal resistant wall plate
  • Adjustable flush connection
  • 8 1⁄2”(W) x 9 1⁄4”(H) Wall Box Panel Dimension
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_cx-158
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůWater Closet Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011565
  • Název ETIMMechanical toilet flusher
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika