Publikovat produkty
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Exposed Water Closet Flushometer, for floor mounted or wall hung top spud bowls. Specifically engineered for salt water and severe water conditions. Meets U.S. Navy Bureau of Ships Specifications. Model Type I—Class A Shock Proof (factory set at 3.5 gpf/13.2 Lpf) Valve Adjustment Range: 0.5 gpf/1.9 Lpf to 16.0 gpf/60.6 Lpf Factory settings made at 40 psi (275 kPa) — flush volume will vary with pressure and flow rate
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_dolphin-type-i-class-a
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůWater Closet Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-05-23
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011565
  • Název ETIMMechanical toilet flusher
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Kód CSI UniFormat IID20
  • Název CSI UniFormat IIPLUMBING

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika