Publikovat produkty
Royal® 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Royal® 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

  • Water conservation is aided by the ADA-compliant, non-hold-open handle, which prevents toilet from exceeding intended flush volume
  • Flush accuracy is controlled by CID™ technology, also enhancing water efficiency
  • Integrity of the product is maintained with the vandal-resistant stop cap
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_royal-111
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůWater Closet Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011565
  • Název ETIMMechanical toilet flusher
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika