Publikovat produkty
G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Features

  • Automatically operates by means of an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • User-friendly, three-second flush delay and Courtesy Flush® override button
  • Adjustable tailpiece
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Available in low consumption (1.6 gpf/6.0 Lpf), water saver (3.5 gpf/13.2 Lpf), and high efficiency (1.28 gpf/4.8 Lpf) models
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_g2-8113
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůWater Closet Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011594
  • Název ETIMElectronic toilet flusher
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika