Publikovat produkty
Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer
Sloan Valve

Royal® 117 Exposed Manual Service Sink Flushometer

Features

  • Standard flush volume is 6.5 gpf /24.6 Lpf
  • Flushometers may be ordered with a handle at the front or a push-button actuator
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_royal-117
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůService Sink Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-27
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011565
  • Název ETIMMechanical toilet flusher
  • Název UNSPSCValves
  • Kód UNSPSC401416
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Popis Uniclass 2015WC flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Kód CSI UniFormat IID2090
  • Název CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika