Publikovat produkty
Royal® 180 SMOOTH Exposed Sensor Flushometer for Urinal
Sloan Valve

Royal® 180 SMOOTH Exposed Sensor Flushometer for Urinal

Features

  • Includes the required wall plate and a purple wall flange to let users know reclaimed water is in use
  • All organic rubber has been replaced with synthetic compounds
  • Optional purple handle provides additional indication of reclaimed water use
  • Critical components, including cover, valve body, control stop and sweat solder kit, are made of semi-red brass
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaflushometers_royal-180-smooth
  • Skupina výrobkůFlushometers
  • Skupina produktůUrinal Flushometer
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2016-05-10
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCVentil
  • Kód ETIMEC011594
  • Název ETIMElectronic toilet flusher
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Popis Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Název CSI MasterFormat 2014Flushometers

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika