Publikovat produkty
EHD-410 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-410 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

Features

  • Deck Mounted Dryer - Only Sold on AER-DEC® Sink:
  • Note: Dryer can not be purchased on its own, must be on AER-DEC Sink
  • 120V Dryer with US style, Plug Adapter
  • Available in all of Sloan's Finishes
  • Dryer comes standard with HEPA Filter to provide clean air
  • Hand Dryer requires dedicated 20 Amp circuit for installation
  • AER-DEC Sink Contains built-in, patented, air dam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • Many sink customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Pairs great with Sloan Clark Street® faucets and soap dispensers
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahand-dryers_optima_EHD-410
  • Skupina výrobkůHand Dryers
  • Skupina produktůOptima®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-11-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Popis Uniclass 2015Hand driers
  • Číslo OmniClass23-31 25 15
  • Název OmniClassHand Dryers

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika