Publikovat produkty
EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-501 Sloan® XLERATOR® Sensor-Operated Wall - Surface Hand Dryer

Features

  • Automatically operates by means of an Infrared Optical Sensor with 35-second lockout feature, it activates a strong controlled air blast
  • Residual moisture is evaporated with a warm stream of air up to 135°F/57°C
  • One-piece heavy-duty rib reinforced die cast zinc alloy housing minimizes damage to dryer in abusive environments
  • 95% cost savings vs. paper towels
  • Can be easily positioned to comply with ADA requirements or for juvenile height
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotahand-dryers_xlerator_EHD-501
  • Skupina výrobkůHand Dryers
  • Skupina produktůXLERATOR®
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectSanita - Osušovače Rukou a Vlasů
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
  • Popis Uniclass 2015Hand driers
  • Číslo OmniClass23-31 25 15
  • Název OmniClassHand Dryers

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika