Publikovat produkty
AD-83000 Rush Street® AER-DEC® 3-Station Wall-Mounted Sink
Sloan Valve

AD-83000 Rush Street® AER-DEC® 3-Station Wall-Mounted Sink

Features

  • Three Station Lavatory System with the following features:
  • Built in patented airdam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • A monolithic console available in Corian® or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Deck mounted dryer with HEPA filter technology minimizes the risk of slip and fall from water on the bathroom floor
  • ADA compliant design and IAPMO certification for commerical load and drain requirements
  • Includes deck mounted Rush St. style hand dryers standard, available in all of Sloan's finishes
  • Pairs great with Sloan Rush St. faucets and soap dispensers, available in all of Sloan's finishes
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotarush-street_AD-83000
  • Skupina výrobkůAER-DEC® Sinks
  • Skupina produktůRush Street®
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2023-11-03
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika