Publikovat produkty
SloanStone® ELRF 81000 1-Station Wall-Mounted Round Front Sink
Sloan Valve

SloanStone® ELRF 81000 1-Station Wall-Mounted Round Front Sink

Features

  • Single molded basin
  • Basin rim angles gently into a point creating a modern look
  • Deck mounted faucets or point-of-use sensor operation
  • Easily reparable and non-porus
  • 25 Color Options
  • Available with angle bracket or angled stainless enclosure
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotasinks_sloanstone_elrf-81000
  • Skupina výrobkůSanitary
  • Skupina produktůSinks/Lavatories
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-07-28
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Umyvadla
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC011550
  • Název ETIMWashbasin
  • Název UNSPSCSinks
  • Kód UNSPSC30181504
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Popis Uniclass 2015Sinks
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Číslo OmniClass23-31 13 00
  • Název OmniClassSinks
  • Kód CSI UniFormat IID2010
  • Název CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika