Publikovat produkty
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Sloan Valve

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Specifikace
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaurinals_hyb-1000-ret
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůSloan Urinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2022-04-26
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Instalace
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Název UNSPSCUrinals
  • Kód UNSPSC30181506
  • Kód Uniclass 2015Ss_40_15_75_92
  • Popis Uniclass 2015Urinal systems
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika