Publikovat produkty
SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal
Sloan Valve

SU-7019 Vitreous China Washdown Urinal

Features

  • Designed to maximize and complement Sloan flushometers
  • Small size and clean lines fits a large variety of applications and restroom looks
  • Thorough washdown flushing action
  • Vandal resistant stainless steel strainer included
  • IAPMO certified to meet or exceed ASME A112.19.2 standards
  • Water Sense listed by EPA that qualifies for most rebate programs
  • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaurinals_SU-7019
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůSloan Urinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010235
  • Název ETIMUrinal
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika