Publikovat produkty
SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal
Sloan Valve

SU-7419 Vitreous China Washdown Urinal

Features

  • White Vitreous China
  • Washdown flushing action
  • Integral flushing rim
  • ¾" I.P.S. rear spud inlet
  • 2" NPT outlet flange
  • Fully concealed trapway
  • Vandal resistant strainer assembly included
  • All mounting hardware included
  • 100% factory flush tested
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaurinals_SU-7419
  • Skupina výrobkůUrinals
  • Skupina produktůSloan Urinals
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2023-04-21
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMSanita - Pisoáry
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód ETIMEC010235
  • Název ETIMUrinal
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Popis Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Kód CSI MasterFormat 201422 42 13.16
  • Název CSI MasterFormat 2014Commercial Urinals
  • Číslo OmniClass23-31 21 00
  • Název OmniClassUrinals

Dostupnost regionu

Asie Severní Amerika Jižní Amerika Afrika